피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
033268
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Sleeve Bearings - Solidlube
4 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/solid_lube/4_bolt_flanges/f4b_lt7_bodi_asmtab.prj},{NB=033268},{SERIES=207},{BOD=2.82800},{SS=1-7/16},{SS1=1.43750},{PN=033268},{DESCRIPTION=F4B-LT7-107},{WEIGHT=3.9},{A=1-7/32},{A1=1.21875},{B=4-3/4},{B1=4.75000},{C=1-3/8},{C1=1.37500},{D=3-5/8},{D1=3.62500},{F=1/2},{F1=0.50000},{H=9/16},{H1=0.56250},{J=5/32},{J1=0.15625},{L=2-1/8},{L1=2.12500},{PPATH=f4b_lt7_bodi_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Sleeve Bearings - SOLIDLUBE 3/4 thru 3 LT700 4-Bolt Flange Bearing - SOLIDLUBE
Bill of material
033268
SERIES
Series
207
207
SS
Shaft Size
1-7/16
1-7/16
인치
PN
Part Number
033268
033268
DESCRIPTION
Description
F4B-LT7-107
F4B-LT7-107
WEIGHT
Weight
3.9
3.9
lbs
A
1-7/32
1-7/32
인치
B
4-3/4
4-3/4
인치
C
1-3/8
1-3/8
인치
D
3-5/8
3-5/8
인치
F
Bolt Diameter
1/2
1/2
인치
H
9/16
9/16
인치
J
5/32
5/32
인치
L
2-1/8
2-1/8
인치