您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
Nederlands
polski
português
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Balluff
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, italian, spanish, czech, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含零部件配置的图片
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
Rendered product pictures
Balluff
BALLUFF BML-S1A1-Q61G-M320-E0-S184
Balluff
传感器技术
磁式线性编码器系统 BML
BML
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{balluff/sensortechnik/magnetband_bml/bml/bml_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BML-S1A1-Q61G-M320-E0-S184(1)},{BC=BML000K},{VERS=1.000},{VERS1=1.000},{VERS2=1.000},{X=1},{W=0.71},{AAF727=MIN},{BAA018=MIN},{ST=IN},{TC=BML-S1A1-Q61G-M320-E0-S184},{AB=BML-S1A1-Q61G-M320-E0-S184},{AB1=BML-S1A1-Q61G-M320-E0-S184},{PV=PV125034},{PX=43889_00},{PXX=43889},{PWEB=no},{ICON=43889_00.bmp},{PPATH=bml_asmtpl.prj},{EDZ=},{BAU=BML-S1A_-Q},{SCH=inkremental},{AUSS=digitale Rechtecksignale RS422},{AUF=10 µm},{ANS=Steckverbinder, M9x0.5, 8-polig},{OP1=1,'ohne Isolierkörper',2,'mit Isolierkörper'},{TRAFFIC=90318020},{MANUALDE=},{MANUALEN=},{BAB392=},{AAQ326=},{AAK286=},{ECLASS10_1=},{OPTION=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 34
HELP_VARIABLE
公司
Balluff
描述
BML-S1A-S1B-S1C
明细表
BALLUFF BML-S1A1-Q61G-M320-E0-S184
VERF
可用性
不再提供
不再提供
BC
订购代码
BML000K
BML000K
TC
产品识别器
BML-S1A1-Q61G-M320-E0-S184
BML-S1A1-Q61G-M320-E0-S184
PX
产品视图
43889_00
43889_00
TECH
技术细节
ICON
BAU
系列
BML-S1A_-Q
BML-S1A_-Q
SCH
接口
增量式
增量式
AUSS
输出信号
数字方波信号 RS422
数字方波信号 RS422
AUF
分辨率
10 µm
10 µm
ANS
连接方式
插接器,M9x0.5,8针
插接器,M9x0.5,8针
OPTION
带/不带绝缘
不带绝缘
带绝缘
不带绝缘
带绝缘
W
重量
0.71
0.71
Kg
TRAFFIC
海关编号
90318020
90318020
MANUALDE
手册EN
MANUALEN
手册EN
DESCRIPT
Description
Magnetic encoder system, Connection type 01=Connector, Operating voltage max. DC 01=5.25 V, Resolution absolute=10 µm, Interface 01=Digital A/B (RS422), Pole width=1 mm, Reference signal=Pole-periodic
Magnetic encoder system, Connection type 01=Connector, Operating voltage max. DC 01=5.25 V, Resolution absolute=10 µm, Interface 01=Digital A/B (RS422), Pole width=1 mm, Reference signal=Pole-periodic
CAE