??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Beschreibung
BTL7 Digital NEX
Stückliste
BALLUFF BTL7-P511-M0025-A-NEX-S32(BTL-P-1013-4R)
TC
Artikelbezeichnung
BTL7-P511-M0025-A-NEX-S32
SW
Schnittstelle
P = P-Schnittstelle (DPI/IP)
COD
Codierung
5 = 10…30 V DC
AUS
Ausgangssignal
11 = mit DPI/IP
NENN
Standard-Nennlängen
mm
Wert eingeben für NENN
Standard-Nennlängen
mm
cm
inch
ft
GT
Gewinde Typ
SA
Anschlussart
POS
Positionsgeber
W
Gewicht
0.4 Kg
TRAFFIC
Zollnummer
D1
Durchmesser
10.2 mm
G
Gewinde
M4x4/6
A
Länge und Durchmesser
0 mm
M
m - Gewinde
M18x1.5
N
Länge
30-1 mm
O
O-Ringe
15.4x2.1 mm
DESCRIPT
Beschreibung
CAE