피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
6020110350
BEA Ingranaggi
Tensioner "Resatec"
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bea/tensioner_resatec/type_teks_simplex_asmtab.prj},{NB=6020110350},{DESCRIPTION=TEKS 5},{CHAIN=5/8\"x3/8\"},{CNSORDERNO=6020110350},{ISO=10B1},{TEETH=15},{A=26 ÷ 67},{B=M12},{KG=2.32},{SW=18},{NDM=12},{VERS=4},{VERSTE=4},{G=8},{AX=40},{PPATH=type_teks_simplex_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Type ''TEKS'' simplex - Universal chain tensioners type ''TEKS''
Bill of material
6020110350
DESCRIPTION
Description
TEKS 5
TEKS 5
CHAIN
Chain
5/8"x3/8"
5/8"x3/8"
CNSORDERNO
Order number
6020110350
6020110350
ISO
10B1
10B1
TEETH
Teeth
15
15
A
26 ÷ 67
26 ÷ 67
mm
B
M12
M12
mm
KG
2.32
2.32
kg