??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0ZCG0050AF2C
Bill of material
0ZCG0050AF2C
PN
Part Number
0ZCG0050AF2C
DESC
Description
1812 SMT PPTC, 0.50 Ih, 30V
VVRVDC
Vmax Voltage Rating
30 VDC
R1O
R1max
1 Ohm
IHOLDCR
IHOLD Current Rating
0,5 A
ITRIPCR
ITRIP Current Rating
1 A
CHARACTERISTIC
Characteristic
Slow Blow
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel (2000 pcs.)
CS
Case Size
1812
RHSC
RoHS Compliant
YES