0ZRF0011FF1E
Bel Fuse
Circuit Protection
0ZRF0011FF1E
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{belfuse/circuit_protection/0zrf0011ff1e/0zrf0011ff1e.prj},{NB=0ZRF0011FF1E},{PN=0ZRF0011FF1E},{DESC=Radial PPTC, 0.08 Ih, 60V},{VVRVDC=60},{R1O=16},{IHOLDCR=0,11},{ITRIPCR=0,22},{CHARACTERISTIC=Slow Blow},{PACKAGING=Bulk Pack (3000 pcs.)},{RHSC=YES},{DEFAULTSORTATTR=186}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0ZRF0011FF1E
Bill of material
0ZRF0011FF1E
PN
Part Number
0ZRF0011FF1E
DESC
Description
Radial PPTC, 0.08 Ih, 60V
VVRVDC
Vmax Voltage Rating
60
VDC
R1O
R1max
16
Ohm
IHOLDCR
IHOLD Current Rating
0,11
A
ITRIPCR
ITRIP Current Rating
0,22
A
CHARACTERISTIC
Characteristic
Slow Blow
PACKAGING
Packaging
Bulk Pack (3000 pcs.)
RHSC
RoHS Compliant
YES