피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
1840868-1
Bel Fuse
Magnetic Solutions
1840868-1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/magnetic_solutions/1840868_1/1840868_1.prj},{NB=1840868-1},{SHA256=LTANNH8e0IGBwDdsmBJ6mnJGEVRFXViTJoz1fr5xARk=},{INAME=00104__18408682d1},{PN=1840868-1},{DESC=2X2, S8G56, GIGABIT, With LED},{BRAND=TRP},{SPEED=1000BASE-T},{NOP=2X2},{LED=Yes},{LEDT=G/G},{HP=Standard},{EMI=Yes},{PC=-},{OT=0 to 70},{PR=N/A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
1840868_1
Bill of material
1840868-1
PN
Part Number
1840868-1
DESC
Description
2X2, S8G56, GIGABIT, With LED
BRAND
Brand
TRP
SPEED
Speed
1000BASE-T
NOP
Number of Ports
2X2
LED
Yes
LEDT
LED Type
G/G
HP
Height Profile
Standard
EMI
EMI Tabs
Yes
PC
Port Configuration
-
OT
Operating Temperature
0 to 70
°C
PR
PoE Rating
N/A