LRS10-28-900G
Bel Fuse
Power Solutions
LRS10-28-900G
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lrs10_28_900g/lrs10_28_900g.prj},{NB=LRS10-28-900G},{SHA256=1nW8F1/g988ZWSiWYGP/SP5FC4vnJ5u9+tPIMYW43i0=},{INAME=00022__lrs_2units_pos1262},{PN=LRS10-28-900G},{DESC=AC-DC Melcher™ Subrack Systems MK007, Power 280W, Output 28VDC, 10A, Input 85-264VAC, Operating Temperature -40 to 71oC, RoHS Compliant},{POWER=280},{OV=28},{OC=10},{VIN=85-264},{MT=Subrack System},{ISOLATION=Isolated},{CT=Convection},{DIMENSIONS=173.7 x 106.34 x 128.4},{OT=-40 to 71},{NOO=1},{VOUT1=28},{LOUT1=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LRS10-28-900G
Bill of material
LRS10-28-900G
PN
Part Number
LRS10-28-900G
DESC
Description
AC-DC Melcher™ Subrack Systems MK007, Power 280W, Output 28VDC, 10A, Input 85-264VAC, Operating Temperature -40 to 71oC, RoHS Compliant
POWER
Power
280
W
OV
Output Voltage
28
VDC
OC
Output Current
10
A
VIN
Voltage Input
85-264
VAC
MT
Mounting Type
Subrack System
ISOLATION
Isolation
Isolated
CT
Cooling Type
Convection
DIMENSIONS
Dimensions L x W x H
173.7 x 106.34 x 128.4
mm
OT
Operating Temperature
-40 to 71
°C
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
28
VDC
LOUT1
Iout 1
10
A