PFD1600-12-054RA
Bel Fuse
Power Solutions
PFD1600-12-054RA
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/pfd1600_12_054ra/pfd1600_12_054ra.prj},{NB=PFD1600-12-054RA},{PN=PFD1600-12-054RA},{DESC=Front End AC-DC Power Supply, Power 1600W, Output 12VDC, 133A (3.3/5V Standby Output), Input 90-264VAC, Reverse Airflow, Input Connector IEC 60320-C14 type},{POWER=1600},{VI=90-264},{OV=12},{OC=133},{OT=0 to 50},{SHA256=A2kfFdo2C8yu/u3r/codWBk/FK51N4Q2RCDPJxfP/zM=},{INAME=00007__pfd16002d122d054ra}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pfd1600_12_054ra - Bel Power Solutions
Bill of material
PFD1600-12-054RA
PN
Part Number
PFD1600-12-054RA
DESC
Description
Front End AC-DC Power Supply, Power 1600W, Output 12VDC, 133A (3.3/5V Standby Output), Input 90-264VAC, Reverse Airflow, Input Connector IEC 60320-C14 type
POWER
Power
1600
W
VI
Voltage Input
90-264
VAC
OV
Output Voltage
12
VDC
OC
Output Current
133
A
OT
Operating Temperature
0 to 50
°C