피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
RJP5-10-0003
Bel Fuse
Stewart Connector
RJP5-10-0003
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/stewart_connector/rjp5_10_0003/rjp5_10_0003.prj},{NB=RJP5-10-0003},{PN=RJP5-10-0003},{DESC=RJ Point Five Jack, Micro, Horizontal, PG1 Shielded},{PT=RJ Point Five},{PERFORMANCE=CAT5E},{PORTS=1},{ORIENTATION=Horizontal},{SHA256=wFBkWMpM1Uqm8z49OlFR5nBGacZtVt1prZAtEbtar/M=},{INAME=00005__rjp52d102d0003}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
rjp5_10_0003 - Stewart Connector
Bill of material
RJP5-10-0003
PN
Part Number
RJP5-10-0003
DESC
Description
RJ Point Five Jack, Micro, Horizontal, PG1 Shielded
PT
Product Type
RJ Point Five
PERFORMANCE
Performance
CAT5E
PORTS
Ports
1
ORIENTATION
Orientation
Horizontal