피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
SS-60300-004
Bel Fuse
Stewart Connector
SS-60300-004
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/stewart_connector/ss_60300_004/ss_60300_004.prj},{NB=SS-60300-004},{PN=SS-60300-004},{DESC=Modular Jack, CAT6a, Horizontal (90), 8P 8C, NF Shielded},{PT=Single Port Jack},{PERFORMANCE=CAT6a},{PORTS=1},{PO=Tab Up},{ORIENTATION=Horizontal},{CONTACT=8},{POSITIONS=8},{LED=N/A},{SHA256=Ah9kIEZzvSu+44XloVLhMVBYCFftch2xtsAnKuwdgWM=},{INAME=00017__ss2d603002d004}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ss_60300_004 - Stewart Connector
Bill of material
SS-60300-004
PN
Part Number
SS-60300-004
DESC
Description
Modular Jack, CAT6a, Horizontal (90), 8P 8C, NF Shielded
PT
Product Type
Single Port Jack
PERFORMANCE
Performance
CAT6a
PORTS
Ports
1
PO
Port Opening
Tab Up
ORIENTATION
Orientation
Horizontal
CONTACT
Contact
8
POSITIONS
Positions
8
LED
Led
N/A