피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 680094-400
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
01 - Raccords Clamp
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/01_raccords_clamp/8009.prj},{NB=bene_inox_680094-400},{REF=680094-400},{MAT=Inox 316 L},{FINITION=SF4},{DNP=4\" },{DN=101,6},{D=119.0},{L=7.9},{POIDS=0.51},{D1=76.100},{A=83.500},{E=2.850},{WEB=https://www.bene-inox.com},{TYPE=B},{LC=2.850},{DG=110.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 8009 - Solid end cap - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 680094-400
REF
Référence
680094-400
680094-400
MAT
Matière
Inox 316 L
FINITION
SF4
SF4
DNP
Pouce
4"
4"
DN
101,6
101,6
mm
D
119.0
119.0
mm
L
7.9
7.9
mm
POIDS
0.51
0.51
kg