피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 680154-400
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
02 - Accessoires de tuyauterie
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/02_accessoires_de_tuyauterie/8015.prj},{NB=bene_inox_680154-400},{REF=680154-400},{MATIERE=Inox 316 L},{FINITION=SF4},{D1P=4\" },{D1=101.60},{D2=119.00},{E=2.11},{L1=203.2},{L2=168.3},{R=152.40},{POIDS=1,711},{ANGLE=90.00},{GORGE=type B},{DG=110.000},{LC=2.850},{L10=50.80},{L20=15.900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 8015 - 90°clamp / welding bend - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 680154-400
REF
Référence
680154-400
680154-400
MATIERE
Inox 316 L
FINITION
SF4
SF4
D1P
pouce
4"
4"
D1
101.60
101.60
mm
D2
119.00
119.00
mm
E
2.11
2.11
mm
L1
203.2
203.2
mm
L2
168.3
168.3
mm
R
152.40
152.40
mm
POIDS
1,711
1,711
kg