??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
23366 - V 200/20K-EL
Stückliste
23366
V_200_20K_EL
V 200/20K-EL
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
23366
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
V 200/20K-EL
EAN
4047526023362
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
200 mm
RADBREITE
Radbreite
50 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
205 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
1.962 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein