??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
846918 - PATH 200/12KAD-ELS
Stückliste
846918
PATH_200_12KAD_ELS
PATH 200/12KAD-ELS
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
846918
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
PATH 200/12KAD-ELS
EAN
4047526261627
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
200 mm
RADBREITE
Radbreite
40 mm
LAGER
Kugellager (C)
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
325 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.888 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
dunkelgrau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
94 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein