??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
881094 - ALTH 125/15K-AS-CO
Stückliste
881094
ALTH_125_15K_AS_CO
ALTH 125/15K-AS-CO
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
881094
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ALTH 125/15K-AS-CO
EAN
4047526377885
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
RADDURCHM
Rad-Ø
125 mm
RADBREITE
Radbreite
40 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
550 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.603 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
ja
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein