??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
902865 - ALTPU 120/15XK-ELS
Stückliste
902865
ALTPU_120_15XK_ELS
ALTPU 120/15XK-ELS
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
902865
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ALTPU 120/15XK-ELS
EAN
4047526316365
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
120 mm
RADBREITE
Radbreite
32 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
120 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.450 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
dunkelgrau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
134 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
ja
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ja