??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
264119 - VLEA 410/5
Stückliste
264119
VLEA_410_5
VLEA 410/5
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
264119
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
VLEA 410/5
EAN
4047526264116
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
405 mm
RADBREITE
Radbreite
105 mm
LAGER
Flansch
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
950 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
14.050 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
schweres Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Anflanschrad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein