??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
746560 - GBN 406/80H7
Stückliste
746560
GBN_406_80H7
GBN 406/80H7
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
746560
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GBN 406/80H7
EAN
4047526110741
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
400 mm
RADBREITE
Radbreite
125 mm
LAGER
Nabennut
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
4500 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
34.630 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
robuster Grauguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Antriebsrad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
braun
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ja
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein