피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
Deutsch
754334
Blickle
Antriebsräder, Anflanschräder und Grundräder
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{blickle/antriebsraeder2c20anflanschraeder2c20grundraeder/754334.prj},{NB=754334},{MANUID=754334},{RADDURCHM=250},{RADBREITE=60},{TRAGF4KMH=1300},{WEIGHT=5.370},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-30},{GBA_250_4=../_pool_/27/c6/gba_250_4_754334.png},{DESCSHORT=GBA 250/4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754334 - GBA 250/4
Stückliste
754334
GBA_250_4
GBA 250/4
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
754334
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GBA 250/4
EAN
4047526091774
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
250
mm
RADBREITE
Radbreite
60
mm
LAGER
Flansch
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
1300
kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
5.370
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
robuster Grauguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Anflanschrad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
braun
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30
°C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ja
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein