??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
105361 - LMDA-VPA 50G
Stückliste
105361
LMDA_VPA_50G
LMDA-VPA 50G
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
105361
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LMDA-VPA 50G
EAN
4047526105365
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
50 mm
RADBREITE
Radbreite
18 mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
80 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
80 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
71 mm
PLATTE
Plattengröße
41 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.248 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Doppel-Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein