??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
106245 - LDA-VPA 75G
Stückliste
106245
LDA_VPA_75G
LDA-VPA 75G
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
106245
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LDA-VPA 75G
EAN
4047526106249
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
75 mm
RADBREITE
Radbreite
25 mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
100 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
100 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
101 mm
PLATTE
Plattengröße
60 x 60 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.570 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Doppel-Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein