??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
226944 - LRA-VPA 50K-FI
Stückliste
226944
LRA_VPA_50K_FI
LRA-VPA 50K-FI
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
226944
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LRA-VPA 50K-FI
EAN
4047526226947
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
50 mm
RADBREITE
Radbreite
18 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
40 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
40 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
69 mm
PLATTE
Plattengröße
43 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.210 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein