您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
332528
Blickle
Apparate-Räder und-Rollen
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{blickle/apparate-raeder20und-rollen/332528.prj},{NB=332528},{MANUID=332528},{RADDURCHM=100},{RADBREITE=32},{TRAGF3KMH=110},{TRAGF4KMH=110},{HEIGHT=135},{PLATTE=57},{WEIGHT=0.786},{TEMPMAX=60},{TEMPMIN=-20},{LKRA_VPA_101G_11_FA_E13=../_pool_/d5/bc/lkra-vpa_101g-11-fa-e13_332528.png},{DESCSHORT=LKRA-VPA 101G-11-FA-E13}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
332528 - LKRA-VPA 101G-11-FA-E13
Stückliste
332528
LKRA_VPA_101G_11_FA_E13
LKRA-VPA 101G-11-FA-E13
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
332528
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LKRA-VPA 101G-11-FA-E13
EAN
4047526332525
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
100
mm
RADBREITE
Radbreite
32
mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
110
kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
110
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
135
mm
PLATTE
Plattengröße
57
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.786
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein