피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
Deutsch
427427
Blickle
Edelstahl-Rollen
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{blickle/edelstahl/427427.prj},{NB=427427},{MANUID=427427},{RADDURCHM=200},{RADBREITE=50},{TRAGF4KMH=205},{HEIGHT=235},{WEIGHT=2.876},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-20},{LEX_VPP_200G_FI_SG=../_pool_/85/9c/lex-vpp_200g-fi-sg_427427.png},{DESCSHORT=LEX-VPP 200G-FI-SG}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
427427 - LEX-VPP 200G-FI-SG
Stückliste
427427
LEX_VPP_200G_FI_SG
LEX-VPP 200G-FI-SG
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
427427
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LEX-VPP 200G-FI-SG
EAN
4047526427429
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
200
mm
RADBREITE
Radbreite
50
mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
205
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
235
mm
PLATTE
Plattengröße
140 x 110
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
2.876
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ja
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein