피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
Deutsch
582130
Blickle
Edelstahl-Rollen
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{blickle/edelstahl/582130.prj},{NB=582130},{MANUID=582130},{RADDURCHM=160},{RADBREITE=40},{TRAGF4KMH=135},{HEIGHT=195},{PLATTE=88},{WEIGHT=2},{TEMPMAX=60},{TEMPMIN=-20},{LEXR_VPP_160G_FI_SG=../_pool_/87/bf/lexr-vpp_160g-fi-sg_582130.png},{DESCSHORT=LEXR-VPP 160G-FI-SG}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
582130 - LEXR-VPP 160G-FI-SG
Stückliste
582130
LEXR_VPP_160G_FI_SG
LEXR-VPP 160G-FI-SG
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
582130
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LEXR-VPP 160G-FI-SG
EAN
4047526582135
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
160
mm
RADBREITE
Radbreite
40
mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
135
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
195
mm
PLATTE
Plattengröße
88
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
2
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ja
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein