??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
250670 - RK-HTH 085x100/47x14-100-Z
Stückliste
250670
RK_HTH_085X100_47X14_100_Z
RK-HTH 085x100/47x14-100-Z
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
250670
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
RK-HTH 085x100/47x14-100-Z
EAN
4047526250676
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
85 mm
RADBREITE
Radbreite
100 mm
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
960 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
1.292 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
Metall
PRODUKTTYP
Produkttyp
Hubwagenrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein