??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
462838 - RTH 200x85/50-4+2
Stückliste
462838
RTH_200X85_50_4_2
RTH 200x85/50-4+2
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
462838
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
RTH 200x85/50-4+2
EAN
4047526462833
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
200 mm
RADBREITE
Radbreite
85 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
5.229 kg
MATERIALRADK
Material Radkörper
Grauguss bzw. Kugelgraphitguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Staplerrad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
FARBERADK
Farbe Radkörper
anthrazit
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein