??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
238493 - BSFN-SE 202K
Stückliste
238493
BSFN_SE_202K
BSFN-SE 202K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
238493
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BSFN-SE 202K
EAN
4047526238490
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
200 mm
RADBREITE
Radbreite
80 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
850 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
275 mm
PLATTE
Plattengröße
175 x 140 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
11.990 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
dickwandiges Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Gefederte Bockrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
anthrazit
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
65 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein