您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
535690
Blickle
Kompakt- und Heberollen
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{blickle/kompakt-20und20heberollen/535690.prj},{NB=535690},{MANUID=535690},{RADDURCHM=80},{RADBREITE=40},{TRAGF3KMH=280},{TRAGF4KMH=280280},{HEIGHT=120},{WEIGHT=2.068},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-20},{LH_VSTH_80K=../_pool_/1b/98/lh-vsth_80k_535690.png},{DESCSHORT=LH-VSTH 80K}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
535690 - LH-VSTH 80K
Stückliste
535690
LH_VSTH_80K
LH-VSTH 80K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
535690
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LH-VSTH 80K
EAN
4047526104337
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
80
mm
RADBREITE
Radbreite
40
mm
LAGER
Kugellager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
280
kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
280280
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
120
mm
PLATTE
Plattengröße
100 x 85
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
2.068
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
Stahl
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein