您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
754839
Blickle
Kompakt- und Heberollen
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{blickle/kompakt-20und20heberollen/754839.prj},{NB=754839},{MANUID=754839},{RADDURCHM=50},{RADBREITE=32},{TRAGF3KMH=150},{TRAGF4KMH=150150},{HEIGHT=70},{PLATTE=57},{WEIGHT=0.436},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-20},{LKRA_GSPO_50K=../_pool_/6f/5b/lkra-gspo_50k_754839.png},{DESCSHORT=LKRA-GSPO 50K}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754839 - LKRA-GSPO 50K
Stückliste
754839
LKRA_GSPO_50K
LKRA-GSPO 50K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
754839
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LKRA-GSPO 50K
EAN
4047526114794
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
50
mm
RADBREITE
Radbreite
32
mm
LAGER
Kugellager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
150
kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
150150
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
70
mm
PLATTE
Plattengröße
57
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.436
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Kunststoff
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Gusspolyamid
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
natur-beige
FARBERADK
Farbe Radkörper
natur-beige
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore D
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein