??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
268250 - RHR 22-19/11A
Stückliste
268250
RHR_22_19_11A
RHR 22-19/11A
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
268250
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
RHR 22-19/11A
EAN
4047526268251
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.007 kg