??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
Adesio Support de douche carré - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA40VC908
BNR
Numéro de commande
BA40VC908
PD
Description du produit
Adesio Support de douche à coller rosace carrée 6,5 x 6,5 cm pour fixation sans perçage Montage collage
ARTNR
Numéro d’article
106107
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Couleur
chromé
WSM
Modèle mural / de sol
collage
W
Large
65 mm
H
hauteur
68 mm
L
Longueur
62 mm
GW
Hauteur d'installation
1.1 m
NW
Poids net
0.206 kg
M
Matériau principal des douanes
Zink (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
79.070.040
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/de-fr/direct/BA40VC908/