??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
Set scopino per WC LIV senza coperchio di chiusura - Accessori sanitari
Lista materiale
BA58VC153
BNR
Numero d'ordine
BA58VC153
PD
Descrizione del prodotto
LIV Kit spazzola WC senza coperchio
ARTNR
Numero d'articolo
105253
LODDEST
Obiettivo LOD
LODLEVEL
Livello LOD
F
Colore
Verchromt
MASS
Variante
Ohne Schliessdeckel
WSM
Modello da parete / pavimento
Montaggio a parete
W
Ampio
85 mm
H
altezza
385 mm
L
Lunghezza
90 mm
GW
Altezza d'installazione
0.2 m
NW
Peso netto
0.81 kg
M
Materiale principale della dogana
Kunststoff
CTN
Numero di tariffa doganale CH
9603.9090
CTN2
Numero di tariffa doganale AT, CH
9603.9099
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/it-ch/prodotti/serie-di-prodotti/product/648/kit-spazzola-wc-senza-coperchio/