??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Nia Adesio WC-Reserverollenhalter - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA57VC252
BNR
Bestellnummer
PD
Produktbeschreibung
NIA Adesio WC-Reserverollenhalter Montage Kleben oder Bohren inkl. Befestigungsmaterial (ohne Klebstoff) Füllmenge Klebstoff: 0.7 ml SikaFast
ARTNR
Artikelnummer
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
WSM
Wand / Standmodell
Bohren / Kleben
W
Breite
40 mm
H
Höhe
43 mm
L
Länge
127.5 mm
GW
Einbauhöhe
0.3 m
NW
Nettogewicht
0.251 kg
M
Zollhauptmaterial
Zink (Zamak)
CTN
Zolltarifnummer CH
79.070.040
CTN2
Zolltarifnummer DE, AT
79.070.000
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA57VC252/