BÖLLHOFF 23290050501/00
Böllhoff
RIVKLE® Blindnietmuttern
RIVKLE® HRT Blindnietmuttern - Hochfeste Gewinde
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{boellhoff/640950120/640950127/640950215.prj},{NB=23290050501/00},{ARTIKELNUMMER=23290050501/00},{VORSCHAUBILD=../../_pool_/95/ab/rivkle_hrt_hochfeste_gewinde_aluminium_flachkopf_sechskant_offen__pv.png},{ECLASS=23-11-08-12},{B=14},{DD=M 5},{BOHRLOCHD=9},{EMAX=3},{EMIN=0.500},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=0,50 – 3,00},{L2=11},{LAENGEL=18.100},{S=S = 6,5 - e},{SCHAFTFORM=Sechskant},{SCHAFTENDE=Offen},{AUFNAHMEGEOMETRIE=Sechskantloch},{KOPFFORM=Flachkopf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
RIVKLE® HRT - Aluminium
Bill of material
BÖLLHOFF 23290050501/00
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
23290050501/00
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-08-12
B
14
DD
Durchmesser (d)
M 5
BOHRLOCHD
Bohrloch d
9
EMAX
e max.
3
EMIN
e min.
0.500
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
0,50 – 3,00
L2
11
LAENGEL
Länge (l)
18.100
S
S = 6,5 - e
SCHAFTFORM
Schaftform
Sechskant
SCHAFTENDE
Schaftende
Offen
AUFNAHMEGEOMETRIE
Aufnahmegeometrie
Sechskantloch
KOPFFORM
Kopfform
Flachkopf