??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 10
HELP_VARIABLE
Společnost
Bordignon
Popis
EGS16X2-... - PLYNOVÉ VYHAZOVAČE
Kusovník
EGS16X2-50-4
MODELLO
Model
CODICEFORZA
Zvolit hodnotu výchozí síly
CORSAMAX
Max zdvih
mm
CU
Dráha
mm
Enter value for CU
Dráha
mm
cm
inch
ft
LMIN
Výška komory
mm
L
Celková výška
mm
M
Vnější závit komora
M16 x 2 mm
F
Výška závitu komory
35 mm
A
Bezpečnostní extra dráha
1 mm
D
Průměr komory
13.5 mm
DS
Průměr pístu
6 mm
HEX
Šestihranný klíč
10 mm
BAR
/
12
IN
Počáteční síla
4 daN
FIN
Konečná síla
daN
CICLIMIN
Max cyklů za minutu
/
VOLUMEGAS
objem plynu
Litri
PESO
Váha
kg
INFO
Vnitřní geometrie neodpovídá zobrazené geometrii. Viz katalog Bordignon