피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 700 1265148 slotted oval countersunk head wood screw 4x20
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.100 Direct assembly screws for wood
BN 700 Slotted oval countersunk head wood screws
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_100/bn_700/bn_700.prj},{NB=BN 700 1265148 slotted oval countersunk head wood screw 4x20},{CNSORDERNO=1265148},{BNARTNR=1265148},{BNNORM1=DIN 95},{CNSMAT=INOX A2},{BNMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=4.0},{P=1.800},{L=20.0},{DK=7.500},{DS=4.000},{K=2.200},{RF=8.000},{N=1.000},{T=1.600},{F=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 700 - Slotted oval countersunk head wood screws (DIN 95), stainless steel A2
Bill of material
BN 700 1265148 slotted oval countersunk head wood screw 4x20
BNARTNR
Identification
1265148
1265148
BNNORM1
DIN 95
BNMAT
Material
Stainless steel A2
D
Nominal thread diameter
4.0
4.0
mm
D3
Nominal core diameter
2.800
2.800
mm
P
Pitch
1.800
1.800
mm
L
Nominal length
20.0
20.0
mm
B
Distance
12.000
12.000
mm
DK
Head diameter
7.500
7.500
mm
DS
Diameter of the unthreaded shank max.
4.000
4.000
mm
K
Head height max.
2.200
2.200
mm
RF
Radius of the raised portion of a head ~
8.000
8.000
mm
N
Width of slot
1.000
1.000
mm
T
Depth of the driving feature max.
1.600
1.600
mm
F
Radius height ~
1.000
1.000
mm