피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14234 1297031 handle 32446-C2
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.20 Handles
03.200.100.20.40 T-Handles
BN 14233, BN 14234 Handles with brass boss, tapped blind hole
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_20/03_200_100_20_40/bn_14233_14234/bn_14234.prj},{NB=BN 14234 1297031 handle 32446-C2},{CNSORDERNO=1297031},{BNARTNR=1297031},{BNNORM1=Elesa® L.652},{CNSMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNSURFACE=orange RAL 2004},{CODE=32446-C2},{DESCRIPTION=32446-C2/B-M8},{DIM01=67},{DIM02=16.5x16.5},{S=16.500},{S1=20.000},{DIM03=37},{DIM04=25.0},{DIM05=16},{DIM06=-},{L2=0.000},{DIM07=-},{D2=11.000},{DIM08=-},{DH9=0.000},{DIM09=M8},{TYP=1},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{DIM10=20},{DIM11=4500},{WEIGHT=37},{R1=281.565},{R2=26.700},{R3=2.500},{R4=6.500},{R5=225.700},{R6=3.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 14234 - Handles with brass boss, tapped blind hole (Elesa® L.652), Technopolymer, glass-fiber reinforced, orange RAL 2004
Bill of material
BN 14234 1297031 handle 32446-C2
BNARTNR
Identification
1297031
1297031
BNNORM1
Elesa® L.652
BNMAT
Material
Polypropylene, glass-fibre reinforced
BNSURFACE
Surface
orange RAL 2004
CODE
Code
32446-C2
32446-C2
DESCRIPTION
Description
32446-C2/B-M8
32446-C2/B-M8
DIM01
L
67
67
mm
DIM02
S
16.5x16.5
16.5x16.5
mm
DIM03
H
37
37
mm
DIM04
h1
25.0
25.0
mm
DIM05
l1
16
16
mm
DIM09
d6H
M8
M8
DIM10
h
20
20
mm
DIM11
F
4500
4500
N
WEIGHT
Weight
37
37
g