??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
R533 - SMALL TERMINAL BLOCK COVER WITH CABLE ENTRY
Bill of material
R53376.P01
CODE
Art.
R53376.P01
MIS01
A
75 mm
MIS02
B
92 mm
MIS03
H
29 mm
MIS04
I
53 mm
MIS05
C
16 mm
MIS06
E
28 mm
MIS07
F
37.5 mm
MIS08
d
26 mm
MIS09
d1
12 mm
MIS10
d2
6.5 mm
MIS11
d3
19 mm
MIS12
h
67 mm
MIS13
h1
11.5 mm
MIS14
h2
4 mm
MIS15
h3
10 mm
MIS16
h4
23 mm
MIS17
Weight
57 gr