??
Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
R552 - SPINDLE GUARD
Bill of material
R552170.T01
CODE
Art.
R552170.T01
MIS01
H
71 mm
MIS02
D
88 mm
MIS03
d
80 mm
MIS04
L
170 mm
MIS05
l
142 mm
MIS06
A
7 mm
MIS07
B
15 mm
MIS08
G
20 deg
MIS09
c
46.5 mm
MIS10
h
8 mm
MIS11
h1
63 mm
MIS12
d1
30 mm
MIS13
Weight
104 gr