품질보증 정보
카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
B223100.BG0501PP
Boteco
BRIDGE HANDLES
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{boteco/maniglie/b223.prj},{NB=B223100.BG0501PP},{ART=B223100.BG0501PP},{L=125},{I=100},{F=80},{A=25},{H=34},{H1=23.5},{H3=6},{C=10.5},{D=15.5},{D3=10.5},{D1=5.5},{Q=30},{PESO=55},{F1=2000},{F2=1400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
B223 - FIXED BRIDGE HANDLE WITH SMOOTH THROUGH HOLE
Bill of material
B223100.BG0501PP
ART
Art.
B223100.BG0501PP
L
125
mm
I
100
mm
F
80
mm
A
25
mm
H
34
mm
H1
h1
23.5
mm
H3
h3
6
mm
C
c
10.5
mm
D
d
15.5
mm
D3
d3
10.5
mm
D1
d1
5.5
mm
Q
30
mm
PESO
Weight
55
g
F1
2000
N
F2
1400
N