피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
waste receptacle acorp 355 surface mounted
Bradley
Washroom Accessories
Waste Receptacles
355 Waste Receptacle
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bradley/washroom_accessories/waste_receptacles/355_waste_receptacle/waste_receptacle_acorp_355.prj},{NB=Washroom_Accessories - Waste_Receptacles - 355_waste_receptacle - waste_receptacle_acorp_355 - waste_receptacle_acorp_355_surface_mounted},{DEFAULTELEVATION=34.000},{WIDTH=18.000},{HEIGHT=23.000},{DEPTHOFWHICHPROJECTS=12.750},{DEPTH=11.500},{PUSHFLAPVISIBILTY=2.000},{PUSHFLAPSTAMPVISIBILITY=0.000},{HINGEDCOVERVISIBILITY=0.000},{NAME=waste_receptacle_acorp_355_surface_mounted},{INAME=waste_receptacle_acorp_355_surface_mounted},{RFAFILE=waste_receptacle_acorp_355},{SHA256=NYh6bOfbHifkYe5BJFTVUt+NcVfIwSchk3OwmxYnh5c=},{VARIANTNAME=Surface-Mounted}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bradley
Description
Waste Receptacle Acorp 355
Bill of material
waste_receptacle_acorp_355_surface_mounted
VARIANTNAME
Surface-Mounted
Surface-Mounted
DEFAULTELEVATION
Default Elevation
34.000
WIDTH
Width
18.000
HEIGHT
Height
23.000
DEPTHOFWHICHPROJECTS
Depth of which projects
12.750
DEPTH
Depth
11.500
WARRANTYINFORMATION
Warranty Information
Complete unit, excepting mirrors warranted for one year. Stainless steel mirror frames for fifteen years. Plate glass mirrors for fifteen years. This warranty does not cover installation or any other labor charges and does not apply to any units, which have been damaged by accident, abuse, improper installation, improper maintenance, or altered in any way.
VERSION
Version
3.0
URL
http://www.bradleycorp.com/
TYPECOMMENTS
Type Comments
Surface-Mounted
SPECIFICATIONSURL
Specifications URL
http://www.bradleycorp.com/3partspec
PRODUCTTECHDATAURLENGLISH
Product Tech Data URL - English
http://bradleycorp.com/download/220/8310.pdf
OMNICLASSTABLE23TITLE
OmniClass Table 23 Title
Installed Sanitary Waste Receptacles
OMNICLASSTABLE23NUMBER
OmniClass Table 23 Number
23-21 43 23 11
OMNICLASSTABLE21TITLE
OmniClass Table 21 Title
Toilet, Bath, and Laundry Accessories
OMNICLASSTABLE21NUMBER
OmniClass Table 21 Number
21-03 10 90 40
MODEL
Model
355-000000
355-000000
MASTERFORMATTITLE
MasterFormat Title
Waste Receptacles
MASTERFORMATNUMBER
MasterFormat Number
12 46 33
MANUFACTURER
Manufacturer
Bradley Corporation
FIRERATING
Fire Rating
n/a
DESCRIPTION
Description
Waste Receptacle, 20.6 Gallon, Surface-Mounted
COPYRIGHT
Copyright
This Model Data is Property of Bradley Corporation
BUYAMERICANACT
Buy American Act
Yes
ASSEMBLYCODE
Assembly Code
E1090200
ADACOMPLIANT
ADA Compliant
Yes
PUSHFLAPVISIBILTY
Push Flap Visibilty
2.000
2.000
PUSHFLAPSTAMPVISIBILITY
Push Flap Stamp Visibility
0.000
0.000
HINGEDCOVERVISIBILITY
Hinged Cover Visibility
0.000
0.000