피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
5404-307475-Servo-assisted 2/2 way piston valve
Buerkert
Products (A - Z)
5404
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/5404/5404.prj},{NB=5404-307475-Servogesteuertes 2/2-Wege-Kolbenventil},{BUNR=307475},{PPATH=5404altsbl.prj},{AUSF=Standard},{WW=A},{NW=50.0},{LTA=G 2},{LTA2=89},{GWL=24.000},{WKST=MS},{DWST=PTFE / FKM},{SP=024},{FR=DC},{SG=40},{V1=SG=c},{KV=36.0},{PNF=1 - 8},{PNG=1 - 8},{DWKST=MS},{DB=0},{VA=MIN},{SAS=Z4_O},{SE=Kein},{EX=},{DS=5},{H=40},{CNSMASSEXACT=6.100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 308
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
5404 - Servo-assisted 2/2-way piston valve
Bill of material
5404-307475-Servo-assisted 2/2 way piston valve
BUNR
Ident number
307475
307475
AUSF
Version
Standard
Standard
WW
Circuit function
A
A
NW
Orifice size
50.0
50.0
mm
LTA
Port connection
G 2
G 2
LTA2
LTA key
89
89
GWL
length of thread
24.000
24.000
mm
WKST
Material
MS
MS
DWST
Sealing material
PTFE / FKM
PTFE / FKM
SP
voltage
024
024
V
FR
Frequency
DC
DC
Hz
SG
Coil size
40
40
V1
Variable code
SG=c
SG=c
KV
kv value water
36.0
36.0
m3/h
PNF
Pressure range for liquids
1 - 8
1 - 8
bar
PNG
Pressure range for gasas
1 - 8
1 - 8
bar
DWKST
Cover material
MS
DB
Number choke
0
0
VA
Version housing
SAS
Interface coil
Z4_O
Z4_O
SE
Plug end
Kein
Kein
EX
Elektr. Connection
DS
Discription
5
5
CNSMASSEXACT
Weight
6.100
6.100
kg