피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Bishop-Wisecarver
생성됨: 25.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bishop-Wisecarver
T2 4.000
Bishop-Wisecarver
DualVee Vee Guides
DualVee Vee Guide Track
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bwc/dual_vee/track/single_edge_undrilled_track.prj},{NB=T2___________4.000},{SIZE=2},{MAT=},{DESCRIPTION=},{L=4.000},{WEIGHT=0.343},{FINISHING=Polished & oiled},{B=0.315},{C=3.000},{D=0.219},{E=0.203},{F=0.625},{G=0.250},{H=0.187},{I=0.125},{J=0.156},{K=0.025},{M=0.030},{R=0.000},{ASSCFGPRA=single_edge_undrilled_track_2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Bishop-Wisecarver
Description
Single Edge Undrilled Vee Track - DualVee Linear Guide Track
Bill of material
T2___________4.000
PN
Part number
T2___________4.000
T2___________4.000
SIZE
Size
2
2
MAT
Material
1045 Carbon
400 Series Stainless Steel
1045 Carbon
400 Series Stainless Steel
DESCRIPTION
Description
Induction Hardened
Soft
Induction Hardened
Soft
HARDNESS
Hardness
HRC 53 min.
L
Length
인치
WEIGHT
Weight
0.343
0.343
lbs./ft
FINISHING
Finishing
Polished & oiled
ASSCFGPRA
single_edge_undrilled_track_2
single_edge_undrilled_track_2