피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
DC-31-32
Camozzi
Accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{camozzi/accessori/flangia_intermedia_mod_dc_asmtab.prj},{NB=DC-31-32},{MOD=DC-31-32},{PHY=32},{B=14.5},{H=44.5},{C=600},{CV=49.500},{K=28.000},{D=5.500},{M=5.050},{N=0.700},{L=6.800},{L1=5.400},{RAD=8.750},{RAD1=0.250},{V=14.500},{R=3.000},{VERS=2.000},{XY=4.450},{L3=32.000},{E=1.000},{F1=18.000},{F2=2.000},{G=6.500},{G1=10.500},{G2=6.500},{VERSD=M12x25},{PPATH=flangia_intermedia_mod_dc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Intermediate bracket - Mod. DC
Bill of material
DC-31-32
MOD
Mod.
DC-31-32
DC-31-32
PHY
Diameter
32
32
mm
B
14.5
14.5
mm
H
44.5
44.5
mm
C
Max total stroke
600
600
mm