??
Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 2
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Side clamping bracket Mod. BG
Bill of material
BG-3E-20
MOD
Mod.
SIZE
mm
E1
mm
E2
48 mm
P
5 mm
A1
38 mm
B
mm
SCREW
Screw
M4 mm
D1
4.5 mm
D2
7.5 mm
H1
5.0 mm
H2
mm
WEIGHT
Weight
g