??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
CNVL-4H-3H - 过渡连接模块(连接 G1/8 阀用气路板和 G1/4 阀用气路板)
明细表
CNVL-4H-3H
MOD
Identity number
CNVL-4H-3H
B
23 mm
C
89.0 mm
D
60 mm
E
14 mm
F
28.600 mm
H
98 mm
L1
23.0 mm
N
14 mm
O
5 mm
Q
38 mm
R
7 mm
G
G1/2