피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
CNVL/1
Camozzi
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
Series 3 valves and solenoid valves
Accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_3/accessori/esclusore_per_convogliatore_cnvl.prj},{NB=CNVL/1},{MOD=CNVL/1},{SD=serie 3 da 1/8\"},{A=5},{B=17.4},{H=52},{I=22.0},{M=3.2},{P=10.3},{Q=10.3},{R=31.4},{MNDM=3.000},{MKDM=2.387},{MKR=5.500},{MKH=3.000},{MKL=10.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Blanking plate for CNVL manifolds, Mod. CNVL...
Bill of material
CNVL/1
MOD
Mod.
CNVL/1
CNVL/1
SD
serie 3 da 1/8"
serie 3 da 1/8"
A
5
mm
B
17.4
17.4
mm
H
52
52
mm
I
22.0
22.0
mm
M
3.2
mm
P
10.3
10.3
mm
Q
10.3
10.3
mm
R
31.4
31.4
mm