피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
458-33
Camozzi
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
Series 4 valves and solenoid valves
Products
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_4/prodotti/valvola_5_2_g1_8_bist_asmtab.prj},{NB=458-33},{VERS1=8},{VERS2=2},{VERSX1=1},{VERSX2=28},{VERSX3=1},{VERSX4=2},{VERSX5=1},{ANDM=9.728},{AKDM=8.566},{AX1=14.500},{A1NDM=9.728},{A1KDM=8.566},{A1X1=14.500},{BX1=4.200},{CX1=4.200},{CX2=7.500},{P1X1=5.000},{DX1=18.000},{EX1=39.250},{F=36},{F1X1=18.000},{G=30.25},{G1X1=39.250},{HX1=18.000},{H1X1=36.000},{I=39.25},{I1X1=MIN},{L=96.5},{LX1=9.500},{LX2=9.500},{M=32},{NX1=25.600},{OX1=13.000},{O1X1=0.000},{P=38},{S=39.25},{TNDM=0.000},{TKDM=0.000},{UX1=18.000},{ZX1=0.000},{ATX=9.500},{B1X1=7.500},{M1X1=5.000},{L1X1=21.500},{L1X2=53.500},{IDNR=},{MOD=458-33},{MON=in linea/conv.},{FUNZ=5/2},{PT=700},{PMP=2},{A=G1/8},{A1=G1/8},{B=4.2},{C=4.2},{D=18},{E=39.25},{H=18},{N=25.6},{O=13}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
5/2-way valve, G1/8 port, bistable
Bill of material
458-33
MOD
Mod.
458-33
458-33
MON
Mounting
Without base/conv.
FUNZ
Function
5/2
PT
Flow rate
700
PMP
P. min pilot.
2
bar
INFO
Infotext
정보
Infotext